Zawias Al
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
skrzydło zawiasu, Al, anodowane w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne 10 St M6, ocynkowane
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x18, St, ocynkowane
lekki zawias Al,
zestaw trzpieni D6 instrukcja montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.632.86 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 10 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 144 g |
| siła max. | Fmax. = 500 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zawiasy są zawsze wyposażone we wszystkie elementy łączące z profilem. Należy tylko wybrać, czy drzwi mają się znaleźć po lewej, czy po prawej stronie. Nośność zawiasów uwarunkowana jest zastosowanym trzpieniem zawiasu.
dzięki osobno dostępnym profilom skrzydełkowym zawiasów i zestawom trzpieni D6 (nr art. 0.0.621.16) można zestawiać indywidualnie zaprojektowane zawiasy, które szczególnie dobrze spełniają dane wymagania.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000
Zawias Al
* Dane obowiązkowe