Zawias Al
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 skrzydła zawiasu, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.488.94 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 113 g |
| siła max. | Fmax. = 500 N |
| JOP | 1 zestaw |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Hinges Al, light duty are suitable for use with swivel doors and lids designed with either profiles or solid panels.
Surface-mounted hinges or fastening in the door gap
Hinges Al, light duty can be surface-mounted. This enables doors to be fitted to the fixed outer frame with virtually no door gap (designation "0").
When fitting Hinges Al, light duty in the 4 mm door gap between the door and the fixed door frame (designation "4"), the fastening screws are concealed so as to be inaccessible when the door is closed.
Combination of Line 6 and 8 Profiles
The many possible combinations enable doors to be fitted in Line 6 and 8 frames and allow different profile sizes to be combined with each other.
Each of the sets consists of 2 Hinge Leaves and the Hinge Pin and the fastening elements (screws and T-Slot Nuts) for the relevant profile lines.
The Hinge Pin is supplied with the relevant hinges. It is pressed into one of the Hinge Leaves. Right-hand or left-hand hinges are possible by inserting the pin into the Hinge Leaf in the appropriate direction.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 8 | Fessura: 4 mm | Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | Seconda serie: 8 | |
| Serie: 8 | Fessura: 0 mm | Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | Seconda serie: 8 | |
| Serie: 8 | Fessura: 0 mm | Tipo di collegamento: Superficie / Profilo | Seconda serie: 8 | |
| Serie: 8 | Fessura: 4 mm | Tipo di collegamento: Superficie / Profilo | Seconda serie: 8 | |
| Serie: 6 | Fessura: 0 mm | Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | Seconda serie: 6 | |
| Serie: 6 | Fessura: 0 mm | Tipo di collegamento: Superficie / Profilo | Seconda serie: 6 | |
| Serie: 6 | Fessura: 4 mm | Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | Seconda serie: 6 | |
| Serie: 6 | Fessura: 4 mm | Tipo di collegamento: Superficie / Profilo | Seconda serie: 6 | |
| Serie: 10 | Fessura: 4 mm | Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | Seconda serie: 10 | |
| Serie: 10 | Fessura: 4 mm | Tipo di collegamento: Superficie / Profilo | Seconda serie: 10 | |
| Serie: 6 | Fessura: 0 mm | Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | Seconda serie: 8 | |
| Serie: 6 | Fessura: 4 mm | Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | Seconda serie: 8 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000
Zawias Al
* Dane obowiązkowe