Łącznik równoległy D30


Wybrany wariant
Łącznik równoległy D30-60 (0.0.682.21)
Łącznik równoległy D30-60
0.0.682.21
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika równoległego D30-60, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x21, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.682.21
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 76 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Większe konstrukcje i szybszy montaż! Łącznik równoległy D30-60 stanowi podstawę pod bardzo sztywne konstrukcje. Łączy bowiem dwa równoległe profile rurowe D30 w jedną, wytrzymałą całość.
Łącznik równoległy D30-60 dostarczany jest w stanie wstępnie zmontowanym i gotowy jest do użycia. Wystarczy go po prostu przyłożyć i dokręcić! Dzięki swojej szerokości 30 mm mieści się pomiędzy profilami i pasuje idealnie do profilu rurowego podwójnego D30-60.
Połączenie śrubowe łącznika można wykończyć zaślepką D30 F.

Warianty

Sortuj wg

Écart de profile:  18,5 mmLevier de serrage:  XSécurité ESD: 
Écart de profile:  30mmLevier de serrage:  XSécurité ESD: 
Écart de profile:  30mmLevier de serrage:  Sécurité ESD:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900