Łącznik równoległy D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy łącznika równoległego D30-60, GD-Al, k. natur.
1 Dźwignia zaciskowa Pi 50 M6x32
1 Tulejka dystansująca D9,5/6,4-12, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.692.28 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 118 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Dostępne są dwa łączniki do szybkiej regulacji: łącznik D30 z dźwignią zaciskową oraz łącznik równoległy D30-60 z dźwignią zaciskową.
Opaska zaciskowa D30 z dźwignią zaciskową wykorzystywana jest jako ogranicznik do szybkiej regulacji i może być montowany na wszystkich profilach rurowych D30. W ten sposób można w łatwy sposób dopasować skok łożysk ślizgowych item w rozwiązaniach Karakuri/LCA. Teraz wystarczy kilka ruchów, aby zamocować lub zdemontować obciążniki.
Dźwignie zaciskowe wyróżniają się ergonomicznym uchwytem typowym dla nagrodzonej za wzornictwo serii uchwytów P. Uchwyt można odblokować poprzez uruchomienie przycisku. Dzięki temu można go przekręcić do wybranej pozycji nawet wówczas, gdy nie ma dużo miejsca do dyspozycji.
Łączniki z dźwignią zaciskową mogą być również używane jako pomoc montażowa. W takiej sytuacji służą do zaznaczania pozycji. Łącznik równoległy z dźwignią zaciskową mocuje się w łatwy sposób obok łącznika, który jest demontowany.
Warianty
Sortuj wg
Écart de profile: 18,5 mm | Levier de serrage: X | Sécurité ESD: ✓ | |
Écart de profile: 30mm | Levier de serrage: X | Sécurité ESD: ✓ | |
Écart de profile: 30mm | Levier de serrage: ✓ | Sécurité ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900