Dane techniczne
Zakres dostawy
twardość 80 Sh A, olejo- i wodoodporny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.265.61 |
---|---|
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 42 g |
twardość | 80 Sh A |
JOP | 1 sztuka |
materiał | NBR |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Diámetro: ø 30 mm | Forma: Cónico | Largo de borde X: 0 | Largo de borde Y: 0 | Alto/profundidad Z: 2 | |
Diámetro: ø 40 mm | Forma: Cónico | Largo de borde X: 0 | Largo de borde Y: 0 | Alto/profundidad Z: 2 | |
Diámetro: ø 60 mm | Forma: Cónico | Largo de borde X: 0 | Largo de borde Y: 0 | Alto/profundidad Z: 2.2 | |
Diámetro: ø 80 mm | Forma: Cónico | Largo de borde X: 0 | Largo de borde Y: 0 | Alto/profundidad Z: 3 | |
Diámetro: ø 80 mm | Forma: Cilíndrico | Largo de borde X: - | Largo de borde Y: - | Alto/profundidad Z: 10 | |
Diámetro: - | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 40 | Alto/profundidad Z: 3 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
40169997