Profil 8 160x40


Wybrany wariant
Profil 8 160x40 4N180 lekki, kolor naturalny (0.0.678.85)
Profil 8 160x40 4N180 lekki, kolor naturalny
0.0.678.85
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.678.85
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 16,78 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 68,02 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 34,76 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 495,13 cm4
wagam = 4,53 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 2500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 17,38 cm3
moment oporu wg osi yWy = 61,89 cm3

Opis

Tak lekki może być wspornik o dużej wytrzymałości! W sytuacji, kiedy konieczny jest lekki wspornik o minimalnym ugięciu, sprawdzi się profil 8 240x40 8N180 lekki i profil 8 160x40 4N180 lekki, które dzięki wysokiemu geometrycznemu momentowi bezwładności powierzchni pokażą, na co ich stać. Podobnie jak dwuteowniki ze stali, profil ten nadaje się idealnie do podtrzymywania obciążeń.
Lekkie profile konstrukcyjne posiadają dwa ciągłe średniki z aluminium. Na obu końcach znajdują się profile 8 posiadające po trzy rowki systemowe. Takie rozwiązanie umożliwia mocowanie elementów do konstrukcji. Profile o wysokości 240 albo 160 mm charakteryzują się wysokim wskaźnikiem wytrzymałości przekroju na skręcanie.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open Open
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open Open
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardGrooves:  Open Open
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardGrooves:  Open Open
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closed
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closed
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100