Profil 8 80x80


Wybrany wariant
Profil 8 80x80 4N90 lekki, kolor naturalny (0.0.452.47)
Profil 8 80x80 4N90 lekki, kolor naturalny
0.0.452.47
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.47
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 20,39 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 112,19 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 140 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 140 cm4
wagam = 5,5 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 2500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 34,48 cm3
moment oporu wg osi yWy = 34,48 cm3

Opis

Profil 8 80x80 4N90 lekki jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium w wymiarze rastrowym serii 8.
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma cztery otwarte rowki profilowe 8. W przypadku dwóch przylegających do siebie boków cztery rowki są zamknięte. Ten profil można wykorzystać do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
Profile serii 8 dostępne są w wersji standardowej, lekkiej i Economy (E). Dodatkowe wycięcia w profilu 8 80x80 lekkim sprawiają, że profil waży ok. 26 % mniej niż profil 8 80x80 o tej samej długości. Profil 8 80x80 E waży ok. 44 % mniej. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowy przykręcany kanał w środkowej, pustej części profilu 8 80x80 E.
W zależności od obciążenia należy pamiętać o momentach bezwładności powierzchni względem ugięcia oraz maksymalnej sile wyrywania rowka wybranego profilu.
Profile 8 lekkie item mają zamknięte rowki umieszczone pod różnym kątem. Aluminiową osłonę można w całości lub częściowo zdjąć, aby wykorzystać leżący pod nią rowek. Wariant NO wyróżnia się rowkiem z dwoma zwężeniami pod powierzchnią, który można w bardzo łatwy sposób odkryć.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.

Warianty

Sortuj wg

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 6000Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  Aluminium, non anodisé Aluminium, non anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  Aluminium, non anodisé Aluminium, non anodisé
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  ÉconomiesRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  ÉconomiesRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  1 côté fermé 1 côté ferméCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  1 côté fermé 1 côté ferméCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  tous fermés tous fermésCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  tous fermés tous fermésCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100