Profil 8 80x80 KLE


Wybrany wariant
Profil 8 80x80 KLE, kolor naturalny (0.0.605.04)
Profil 8 80x80 KLE, kolor naturalny
0.0.605.04
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.605.04
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 21,936 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 135,59 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 179,766 cm4
wagam = 5,9 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 29,885 cm3
moment oporu wg osi yWy = 44,942 cm3

Opis

Kompletne prowadnice liniowe o różnej długości skoku (H), z napędem z paskiem zębatym i bloczkami, profilem obudowy z wbudowaną prowadnicą rolki na utwardzonym wale prowadzącym, wstępnie ustawiona bez luzu. Paski zębate w rowkach prowadzących jako uszczelka, mocowanie paska zębatego zintegrowane z bloczkami, koło pasowe z łożyskiem tocznym.
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100