Profil wózka LRF 8
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.658.03 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 26,08 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 16,36 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 320,81 cm4 |
| waga | m = 7,04 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 5000 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 9,73 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 13,32 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Szerokość wózka: 120 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Szerokość wózka: 120 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Szerokość wózka: 160 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Szerokość wózka: 160 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 160 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 160 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 200 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 200 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990