Profil wózka LRF 8


Wybrany wariant
Profil wózka LRF 8 D14 160x28, kolor naturalny (0.0.645.39)
Profil wózka LRF 8 D14 160x28, kolor naturalny
0.0.645.39
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.645.39
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 35,13 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 21,8 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 777,78 cm4
wagam = 9,49 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 5000 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 13,07 cm3
moment oporu wg osi yWy = 96,79 cm3

Opis

Profil wózka LRF 8 ma dwie cechy szczególne, ułatwiające konstruowanie indywidualnych jednostek. Jego powierzchnia jest frezowana na płasko, a tym samym udostępnia dużo miejsca na umieszczanie mocowań odnoszących się do danego zastosowania. Montaż, konserwacja i wymiana aplikacji nie zajmują wiele czasu. Na stronie dolnej obok wpustu profilowego 8 znajdują się specjalne wycięcia na profil wrowka profilu T 8, na którym mocowane są zestawy wózka LRF 8. Do ustawienia rolek tocznych muszą zostać wykonane bocznie dwa wiercenia gwintowane. Rowek boczny ułatwia precyzyjne umieszczanie. Jeden ze specjalnych rowków na wpust przesuwny T jest szerszy niż długi, umożliwiając ustawienie rolek tocznych bez luzów przy użyciu trzpienia gwintowanego.Wskazówka: Należy stosować się do zalecanych momentów dokręcających (w dołączonej instrukcji montażu).
Niezbędna obróbka profili wózka LRF 8 na indywidualną długość. Lepszą orientację zapewniają boczne rowki wiercone. Profile wózka pozwalają na dowolne planowanie otworów mocujących. W razie potrzeby stosuje się tuleje pozycjonujące.

Warianty

Sortuj wg

Guide type:  Shaft D10Carriage width:  120 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  120 mmDelivery unit:  PieceLength:  3000
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  160 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  160 mmDelivery unit:  PieceLength:  3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  160 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  160 mmDelivery unit:  PieceLength:  3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  200Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  200Delivery unit:  PieceLength:  3000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990