Szyna prowadząca
Wybrany wariant

Listwa rolkowa St szyna prowadząca e 32, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.71
0.0.648.71
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.648.71 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 646 g/m |
| JOP | przycięcie max. 4500 mm |
| materiał | PCV |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
W celu zabezpieczenia wrażliwych produktów szyny prowadzące dostępne są również oczywiście w wersji odprowadzającej ładunki elektrostatyczne (ESD).
Warianty
Sortuj wg
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Plastique (PVC) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Plastique (PVC) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Plastique (PVC) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Plastique (PVC) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4500 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Forme: d’un seul côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: gris |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
39169090
Szyna prowadząca
Wybrany wariant

Listwa rolkowa St szyna prowadząca e 32, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.71
0.0.648.71
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
gris

aluminium naturel