Profil KH 8 40x40


Wybrany wariant
Profil KH 8 40x40, kolor antracytowy (0.0.641.61)
Profil KH 8 40x40, kolor antracytowy
0.0.641.61
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.641.61
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 9,21 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,88 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 14,7 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 14,7 cm4
wagam = 1,06 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałKompozyt drewno-PP
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 750 N
Kolorkolor antracytowy
moment oporu wg osi xWx = 7,04 cm3
moment oporu wg osi yWy = 7,04 cm3

Opis

Alternatywa bez metalu w systemie modułowym firmy item: innowacyjny materiał o dużej wytrzymałości, wyjątkowo łatwy w obróbce.
Profil KH 8 40x40 z ekologicznego materiału (z zwartaością drewna ponad 70%) ma ten sam kształt, co odpowiadający mu profil aluminiowy. Dlatego też jest on całkowicie kompatybilny ze wszystkimi dobudowywanymi elementami i można go dowolnie łączyć z innymi komponentami systemu modułowego! Rowek 8 umożliwia zastosowanie wszystkich elementów mocujących oraz montaż elementów powierzchniowych bezpośrednio na ramie profilowej.
Innowacyjny materiał o najwyższej jakości: kombinacja termoplastycznego tworzywa i odnawialnych surowców łączy zalety obu światów. W pełni farbowany na kolor szlachetnego szarego antracytu, z gładką powierzchnią. Odporny na wilgoć, zachowujący pierwotne wymiary i stabilny - idealna podstawa do lekkich konstukcji. Łatwa obróbka (piłowanie i wiercenie jak w drewnie) oraz specjalne dopasowane elementy łączące sprawiają, że nie są do nich potrzebne specjalistyczne urządzenia czy narzędzia.
Gdy wymagany jest niewielki ciężar, izolacja elektryczna oraz wyjątkowo tanie rozwiązanie w ramach systemu modułowego: profil KH jest idealnym wyborem.
Profil ten sprawdza się również w wyposażeniu laboratoriów do pomiarów EMC oraz przy konstruowaniu regałów, ram stołów i osłon.

Wskazówki montażowe

Profile KH 8 łączone są za pomocą łącznika standardowego lub zestawów kątowników 8 PA. Zaślepka 8 40x40 zamyka profil od strony czołowej.

Warianty

Sortuj wg

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
39169090