Profil listwy chwytowej


Wybrany wariant
Listwa uchwytowa X, kolor naturalny (0.0.494.59)
Listwa uchwytowa X, kolor naturalny
0.0.494.59
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.494.59
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 3,43 cm2
wagam = 1,01 kg/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Listwa uchwytowa X jest szczególnie ergonomicznie ukształtowana: chroni rękę przed zranieniem, umożliwia różne sposoby chwytu a równocześnie wpływa na zwiększenie stabilności elementów powierzchniowych, z którymi jest połączona.
Listwa uchwytowa X jest wygodna w obsłudze oraz umożliwia pewny, bezpoślizgowy chwyt dzięki zastosowaniu profilu maskującego do uchwytu 5 20x4 (0.0.437.03) od wewnętrznej strony. Zintegrowane rowki profilu 5 zostały przewidziane do łatwego mocowania na dowolnych konstrukcjach oraz do osadzenia profilu maskującego.   
Dostosowany do listwy uchwytowej jest również zestaw zaślepek do listwy uchwytowej X.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000
Seria:  XJednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  XJednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Kod taryfy celnej
76042100