Profil ochronny
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.656.71 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 13 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PE, spieniony |
Kolor | kolor szary |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Materiał: PE spieniony | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Materiał: PE spieniony | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 8 | Materiał: PP/TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39161000