Profil ochronny
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.686.90 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 508,5 g/m |
twardość | 70 Sh A |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | TPE |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Profile ochronne mocuje się w rowku 8. Kilka profili ochronnych umieszczonych jeden obok drugiego służy zabezpieczeniu większych powierzchni. Z jednej strony spełniają funkcję odbojnika dla profili, z drugiej zabezpieczają transportowane ładunki i konstrukcje przed zarysowaniem. W przeciwieństwie do pianki obciążenie punktowe nie powoduje w nich trwałych wgłębień.
Strony czołowe profili ochronnych można wykończyć elastycznymi zaślepkami. W przypadku użycia zaślepki do profilu ochronnego 8 40x16 (0.0.474.74) oraz zaślepki do profilu ochronnego 8 R16-90° (0.0.474.73) zostaje zachowana ochrona ESD.
Kombinacja kilku profili ochronnych pozwala skutecznie zakryć profile typoszeregu 8, również te o większym przekroju poprzecznym.
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Materiał: PE spieniony | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Materiał: PE spieniony | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 8 | Materiał: PP/TPE | Kolor: ![]() | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
40082900