Profil WFC 8 40x40


Wybrany wariant
Profil WFC 8 40x40, kolor naturalny (0.0.724.58)
Profil WFC 8 40x40, kolor naturalny
0.0.724.58
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.724.58
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 9,21 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 14,07 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 14,07 cm4
wagam = 1,2 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałKompozyt drewno-PE
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 750 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 7,04 cm3
moment oporu wg osi yWy = 7,04 cm3

Opis

Profil WFC 8 40x40 jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z przyjaznego dla środowiska materiału w wymiarze rastrowym serii 8.
Szczególnie lekki profil ma cztery otwarte rowki profilowe 8. Dzięki temu jest kompatybilny z elementami mocującymi i akcesoriami systemu modułowego item.
Profile WFC 8 (Wood Fiber Composite) item składają się w 75 % z włókien drzewnych pochodzących z przemysłu tartacznego (z certyfikatem PEFC), a w 25 % z recyklatu polietylenowego. Są bardzo łatwe w obróbce, odporne na wilgoć, izolujące elektrycznie i neutralne względem fal elektromagnetycznych.
Te lekkie profile przycina się na długość podobnie jak tarcicę. Krawędzie cięte nie wymagają fazowania, a gwinty nie muszą być wycinane osobno. Dzięki temu lekkie środki produkcji, takie jak regały, stoły, ścianki działowe można budować na miejscu bez użycia specjalistycznych narzędzi.
Profile WFC łączą zalety standardowego profilu z rowkami 8 z innowacyjnym materiałem, który spełnia najwyższe wymagania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Firma item bezpłatnie odbiera odpady lub niepotrzebne profile od klientów na terenie całych Niemiec. Materiał może być w pełni poddany recyklingowi po zakończeniu okresu użytkowania i wykorzystany do produkcji nowych profili.
Profile WFC 8 spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju przez cały cykl życia i charakteryzują się niskim śladem węglowym. Dlatego też posiadają certyfikat Cradle-to-Cradle przyznawany przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.

Wskazówki montażowe

Profile WFC 8 są łączone za pomocą zestawu łącznika standardowego KH lub zestawu kątownika 8 PA. Dzięki rowkowi 8 można również stosować zawiasy oraz inne akcesoria z systemu modułowego item.
Podczas stosowania akcesoriów należy pamiętać o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu wszystkich komponentów.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39169090