Profil WFC 8 40x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.724.59 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 9,21 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 14,07 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 14,07 cm4 |
| waga | m = 1,2 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Kompozyt drewno-PE |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 750 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 7,04 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 7,04 cm3 |
Opis
Szczególnie lekki profil ma cztery otwarte rowki profilowe 8. Dzięki temu jest kompatybilny z elementami mocującymi i akcesoriami systemu modułowego item.
Te lekkie profile przycina się na długość podobnie jak tarcicę. Krawędzie cięte nie wymagają fazowania, a gwinty nie muszą być wycinane osobno. Dzięki temu lekkie środki produkcji, takie jak regały, stoły, ścianki działowe można budować na miejscu bez użycia specjalistycznych narzędzi.
Profile WFC 8 spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju przez cały cykl życia i charakteryzują się niskim śladem węglowym. Dlatego też posiadają certyfikat Cradle-to-Cradle przyznawany przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39169090
Profil WFC 8 40x40
* Dane obowiązkowe