Dane techniczne
Zakres dostawy
trzpień i nakrętka okrągła czterootworowa
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.442.07 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 10 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | St |
| moment, nakrętka czterootworowa | Mnakrętka czterootworowa = 6 Nm |
Warianty
Sortuj wg
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Tvar šroubu: Excentrický |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
73181568