Nóżka nastawna PA


Wybrany wariant
Nóżka nastawna 8 PA, kolor szary (0.0.627.80)
Nóżka nastawna 8 PA, kolor szary
0.0.627.80
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa, PA-GF, kolor szary
trzpień, nakrętka i podkładka, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.627.80
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 71 g
siła max.Fmax. = 1500 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor szary

Opis

Nóżka nastawna 8 PA w kolorze szarym do stołów i lekkich urządzeń służy do niwelowania różnic w wysokości podłoża. Wysokość nóżki ustawia się w łatwy sposób, obracając jej dolną częścią. Do regulacji wysokości nie są potrzebne żadne narzędzia.
Nóżkę można zamocować albo czołowo w otworze rdzeniowym profilu 8 albo w rowku profila przy użyciu wpustu przesuwnego (0.0.480.48).
Nóżka nastawna 8 PA jest dostępna również w kolorze czarnym (0.0.196.64).
Nóżka może być mocowana do profili 8 w różny sposób.
F = 1.500 N

Warianty

Sortuj wg

Colour:  Grey GreyShape:  Square SquareDiameter:  39
Colour:  Black BlackShape:  Square SquareDiameter:  39
Colour:  Black BlackShape:  Circular CircularDiameter:  40

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098