Nóżka talerzykowa
Wybrany wariant

Nóżka nastawna D40, M8x80, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.636.99
0.0.636.99
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
trzpień, St, ocynkowany
talerz, PA, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
nakrętka sześciokątna DIN 934 M8-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.636.99 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 43 g |
siła max. | Fmax. = 1500 N |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Kątownik | α = 15 ° |
Opis
Odpowiednio do naturalnego koloru konstrukcji aluminiowej oraz do wielu wykładzin podłogowych otrzymacie Państwo na życzenie także nóżki o szarych talerzach z tworzywa sztucznego albo z lakierowanymi talerzami z odlewów ciśnieniowych w kolorze bialego aluminium.
Pod względem wyposażenia i właściwości odpowiadają one wersji czarnej.
Warianty
Sortuj wg
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 20 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor: ![]() | Średnica: ø 20 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 30 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor: ![]() | Średnica: ø 30 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 30 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 47 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 60 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm | |
Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: - | |
Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 40 mm | |
Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor: ![]() | Średnica: ø 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Nóżka talerzykowa
Wybrany wariant

Nóżka nastawna D40, M8x80, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.636.99
0.0.636.99
* Dane obowiązkowe