Nóżka talerzykowa


Wybrany wariant
Nóżka nastawna D60, M10x120, kolor czarny (0.0.439.30)
Nóżka nastawna D60, M10x120, kolor czarny
0.0.439.30
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

trzpień, St, ocynkowany
talerz,GD-Zn, czarny
nakrętka sześciokątna DIN 934 M10-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.439.30
Odporność na ESDNie
wagam = 163 g
siła max.Fmax. = 5000 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny
Kątownikα = 7 °

Opis

Lepsza stabilność dzięki podwójnemu wyrównaniu! Bezstopniowo regulowane nóżki nastawcze kompensują nierówności podłoża dodatkowo dzięki odchylanej podstawie talerzowej.
Dzięki gwintowi wykonanemu w otworze rdzeniowym nogę słupową można przymocować do profilu lub płytki mocującej elementów jezdno-wsporczych. Po usunięciu nakrętki sześciokątnej nóżka nastawna ma minimalną wysokość.
Do mocowania do podłoża służą płytki zaciskowe. Wkłady gumowe zapobiegają przesuwaniu i chronią podłogę przed uszkodzeniem.
Wypoziomowanie następuje poprzez kulkę i podkładkę stożkową.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 20 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (nierdzewna)Zabezpieczenie ESD:  Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 20 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 30 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (nierdzewna)Zabezpieczenie ESD:  Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 30 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 30 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (nierdzewna)Zabezpieczenie ESD:  Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (nierdzewna)Zabezpieczenie ESD:  Kolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (nierdzewna)Zabezpieczenie ESD:  Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 47 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (nierdzewna)Zabezpieczenie ESD:  Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 60 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (nierdzewna)Zabezpieczenie ESD:  Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 80 mm
Seria:  -Materiał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  -
Seria:  XMateriał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  XMateriał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  XMateriał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  ø 40 mm
Seria:  XMateriał:  Stal (ocynk.)Zabezpieczenie ESD:  XKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyŚrednica:  ø 80 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098