Dane techniczne
Zakres dostawy
tłumienność własna: około 15%
częstotliwość drgań własnych: 20-25 Hz
przeciążenie rezonansowe: około 3,3
obciążalność statyczna Fstat: 2.000 N
max. dynamiczne obciążenie ściskające Fdyn: 10.000 N
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.458.93 |
|---|---|
| przekrój | d = 80 mm |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 115 g |
| siła max. | Fmax. = 10 000 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Materiał, z którego został wykonany jest odporny na korozję oraz wytrzymały na działanie olejów, tłuszczów, kwasów i rozpuszczalników.
W przypadku użycia pierścienia amortyzującego w nierdzewnej nóżce nastawnej D80 następuje odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.
W zależności od siły obciążenia F, wysokość h zmniejsza się o wartość ugięcia sprężystego a.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
73141200