Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus, St, ocynkowany
trzpień z gwintem DIN 916-M6x12, St, ocynkowany
trzpień cylindryczny ISO 8735-6m6x16, St, utwardzony
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.265.37 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 34 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 8 | |
| Seria: 10 | |
| Seria: 12 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098