Przegub przyłączeniowy 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
Przegub cierny
3 płytki łączące, Al, kolor naturalny
3 śruby z łbem kulistym M8x22, St, ocynkowane
uszczelka przyłącza, PA, szara
instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.651.24 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 471 g |
JOP | 1 sztuka |
moment | M = 45 Nm |
Opis
Przegub ten w porównaniu z przegubem ciernym 40 oferuje podwójną rozpiętość, a dzięki temu - podwójną siłę nośną. Podwójne śruby podwyższają bezpieczeństwo.
Hamulec przegubu ciernego posiada precyzyjną regulację pozwalającą na łatwe pozycjonowanie oraz lekkie poruszanie ramienia wychylnego.
Wstępnie zmontowane zestawy dostarczane są w stanie gotowym do podłączenia i zawierają niezbędne śruby. Złącze śrubowe można umieścić po stronie czołowej, w otworach rdzeniowych profili 8 80 lub od strony rowków. Zabezpieczenie antyrotacyjne z pasowaniem wtłaczanym w rowkach profilowych zapewnia połączenia bez luzów.
Wszystkie przeguby obracają się o 360° i mają regulowany moment tarcia.
Warianty
Sortuj wg
Obciążalność: 60 Nm | Długość krawędzi X: 40 | |
Obciążalność: 200 Nm | Długość krawędzi X: 80 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Kod taryfy celnej
84879090