Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych


Wybrany wariant
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 8 80x40, M16, kolor czarny (0.0.406.33)
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 8 80x40, M16, kolor czarny
0.0.406.33
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.406.33
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
średnica gwintuM16
wagam = 241 g
JOP1 sztuka
materiałGD-Zn
Kolorkolor czarny

Opis

Stabilne płyty montażowe do mocowania nóżek nastawczych, rolek oraz innych elementów.
Elementy wsporcze mogą być przykręcane czołowo do otworów rdzeniowych profili lub z boku profili.
Aby przykręcić płytkę mocującą elementów jezdno-wsporczych w otworze rdzeniowym należy wykonać gwint M8x18. Płytkę mocuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Do mocowania w rowku 8 należy użyć zestawu mocującego do podłoża 8 6-8 mm oraz śruby z łbem walcowym M8 (0.0.684.91).
W obu przypadkach moment dokręcający wynosi 25 Nm.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  40x40Gwint:  M8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  40x40Gwint:  M10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  40x40Gwint:  M12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  40x20Gwint:  M8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  60x30Gwint:  M10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  60x30Gwint:  M12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  60x30Gwint:  M16Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  60x60Gwint:  M10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  60x60Gwint:  M12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  60x60Gwint:  M16Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  40x40Gwint:  M10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  40x40Gwint:  M8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M16Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M16Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M16Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M16Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M20Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M12Kontur:  Trójkątny TrójkątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M16Kontur:  Trójkątny TrójkątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M12Kontur:  Zaokrąglone ZaokrągloneKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  120x120Gwint:  M16Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  160x60Gwint:  M12 + M10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  80x40Gwint:  M16Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  80x80Gwint:  M16Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  10Wymiar zewnętrzny:  100x100Gwint:  M12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  10Wymiar zewnętrzny:  100x100Gwint:  M16Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  10Wymiar zewnętrzny:  100x50Gwint:  M12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  10Wymiar zewnętrzny:  100x50Gwint:  M16Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  10Wymiar zewnętrzny:  200x100Gwint:  M12 + M16Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  12Wymiar zewnętrzny:  120x120Gwint:  M12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  12Wymiar zewnętrzny:  120x120Gwint:  M16Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  12Wymiar zewnętrzny:  120x60Gwint:  M12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  12Wymiar zewnętrzny:  120x60Gwint:  M16Kontur:  Prostokątny ProstokątnyKolor:  k. czarny k. czarny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000