Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 45°
Wybrany wariant

Płytka moc. ele. jezdno-wsporczych X 8 80-45° M16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.670.59
0.0.670.59
Dane techniczne
Zakres dostawy
płytka, Al
5 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x25, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x18, St, ocynk.
9 podkładek DIN 433-8,4, St, ocynk.
4 wpusty V8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.670.59 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,4 kg |
JOP | 1 zestaw |
materiał | Al |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Dimensione X: 40 mm | |
Dimensione X: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 45°
Wybrany wariant

Płytka moc. ele. jezdno-wsporczych X 8 80-45° M16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.670.59
0.0.670.59