Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.723.70 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,56 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al |
Opis
Liczne modele kobotów firmy ABB można zamocować bezpośrednio przy użyciu płyty adaptera. Liczne modele innych robotów przykręca się do płyty adaptera za pomocą pasującej płyty montażowej robota.
Zintegrowany układ sterowania pozwala sterować kolumną podnoszoną bezpośrednio z kobota jako rozszerzenie zasięgu. Płyta adaptera kolumny podnoszonej 8 200x200 pozwala montować koboty wszystkich wiodących producentów na kolumnie podnoszonej. Koboty podłącza się bezpośrednio do kolumny lub za pomocą pasującej płyty montażowej robota.
Dzięki płycie montażowej kolumn podnoszonych 8 240x200 St kolumnę podnoszoną łączy się bezpośrednio z ramą profilową item od doły lub od góry.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990