Płyta rowkowa X 8 40, lekka

0.0.718.66

Ten produkt nie jest już dostępny.

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.718.66
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
waga powierzchni specjalnychm = 37,5 kg/m2
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
Type designation0.0.718.66

Opis

Za pomocą płyty rowkowej X 8 40 można wykonać duże i wytrzymałe blaty robocze lub ściany z rowkami na całej długości.
Dzięki temu można w łatwy, elastyczny i precyzyjny sposób mocować obrabiane przedmioty. Kilka ruchów wystarczy, by umieścić również urządzenia, maszyny i narzędzia.
Pamiętaj o elastycznym odkształceniu płyty rowkowej z czterema bocznymi powierzchniami przylegania przy obciążeniu (powierzchnia: 1000 x 1000 mm).
Rowki przeznaczone są do maks. siły wyciągającej wynoszącej 2500 N.

Do lekkich rozwiązań, np. mocowania haków i uchwytów, przeznaczony jest profil płytowy 8 400x14 (0.0.678.02).

Wskazówki montażowe

Płyta rowkowa konfigurowana jest razem z profilami X 8 i łącznikami typu Direkt (0.0.388.63) zgodnie z podanymi przez Ciebie wymiarami. Płytki łączące 8 80x40 (0.0.692.16) i profile dystansujące schodowe (0.0.650.76) zapewniają jeszcze lepszą wytrzymałość na skręcanie. Strony czołowe można zamknąć przy użyciu zaślepka X 8 80x40 2N180 (0.0.716.35).

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76169990