Dane techniczne
Właściwości
| typoszereg | Typoszereg X |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga powierzchni specjalnych | m = 37,5 kg/m2 |
| JOP | 1 sztuka |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
| Type designation | 0.0.718.66 |
Opis
Dzięki temu można w łatwy, elastyczny i precyzyjny sposób mocować obrabiane przedmioty. Kilka ruchów wystarczy, by umieścić również urządzenia, maszyny i narzędzia.
Rowki przeznaczone są do maks. siły wyciągającej wynoszącej 2500 N.
Do lekkich rozwiązań, np. mocowania haków i uchwytów, przeznaczony jest profil płytowy 8 400x14 (0.0.678.02).