Płyty montażowe kolumn podnoszonych 8 240x200 St, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.720.65
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.720.65 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,6 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Zintegrowany układ sterowania pozwala sterować kolumną podnoszoną bezpośrednio z kobota jako rozszerzenie zasięgu. Płyta adaptera kolumny podnoszonej 8 200x200 pozwala montować koboty wszystkich wiodących producentów na kolumnie podnoszonej. Koboty podłącza się bezpośrednio do kolumny lub za pomocą pasującej płyty montażowej robota.
Dzięki płycie montażowej kolumn podnoszonych 8 240x200 St kolumnę podnoszoną łączy się bezpośrednio z ramą profilową item od doły lub od góry.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098