Podkładka dystansowa 3 mm do multibloku samoprzylepnego 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.696.56
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.696.56 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,1 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097