Dane techniczne
Zakres dostawy
1 PUR z taśmą rzepową, czarna
2 podkładki mocujące, samoklejące
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.465.10 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 130 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Aby uniknąć elektrostatycznego naładowania powierzchnia podkładki została wykończona antystatycznie.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39211310