Podnóżek 450x400, ESD, kolor czarny

0.0.600.72


Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 rama podstawy, St
1 kolumna podnoszona, Al
1 płyta, PA
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.600.72
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 6,4 kg
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Podnóżek 450x400 jest powierzchnią stanowiącą podporę dla nóg o regulowanej wysokości przeznaczoną do wszelkiego rodzaju stanowisk pracy. Można go dowolnie umiejscowić pod stołami roboczymi w warsztacie lub biurze oraz indywidualnie dopasować do użytkownika i otoczenia. Regulacja wysokości pozwala na jego wykorzystanie zarówno w przypadku czynności wykonywanych w pozycji siedzącej jak i stojącej.
Płyta wykonana jest z tworzywa sztucznego zdolnego do odprowadzenia ładunków. Odprowadzenie ładunków elektrostatycznych jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ona połączona w sposób przewodzący z podłożem lub przeznaczonym do tego celu elementom wyrównującym potencjały. Rolę tę spełnia przewód podłączony do spodniej części płyty.
Oporność upływowa R od powierzchni płyty do przyłącza przewodu wynosi 103 Ω < R < 105 Ω.
Dwie różne pozycje zawieszenia płyty określają wysokie lub niskie ustawienie podstawowe. Włączenie stopą centralnego przycisku sterującego powoduje zniesienie blokady sprężyny gazowej wewnątrz kolumny podnoszonej. Każdorazowy nacisk na płytę pozwala na indywidualną, bezstopniową zmianę ustawienia położenia podnóżka o 110 mm. Uzyskana w ten sposób wysokość wynosi od 100 do 340 mm.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94037000