Dane techniczne
Zakres dostawy
Blacha, St, ocynk
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x16, St, ocynk
4 wpusty V 8 St M8, ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.95 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Podstawa do zaczepu item wykonana z wytrzymałej stalowej blachy osłania widły wózka, chroniąc ramę profilu przed uszkodzeniem. Podstawa do zaczepu dba o to, aby pojemniki nie zsunęły się z wózka na zakrętach albo nierównościach.
Podstawę do zaczepu 8 St 260x90x40 można przykręcić do profili z rowkiem 8. Pozycja i odległość podstaw do zaczepu regulowana jest w zależności od rozmieszczenia ładunków i rodzaju użytego wózka widłowego.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 11.0
36129090
Kod taryfy celnej
73269098