Podstawowa wyspa zrobotyzowana z rolkami transportowymi

0.0.725.47


Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.47
Odporność na ESDNie
wagam = 112 kg
JOP1 sztuka

Opis

Wyspa zrobotyzowana służy jako kompaktowa rama bazowa do mobilnej pracy z robotami. Szafka dolna oferuje wystarczającą ilość miejsca na jednostkę sterującą, akumulator itp. Przez listwę szczotkową nad dwojgiem drzwi można poprowadzić kable do ramienia robota.
Wyspę zrobotyzowaną można z łatwością przenieść w nowe miejsce za pomocą rolek podnoszących i dwóch uchwytów.
Wysuwane nóżki z indywidualnym poziomowaniem wysokości zapewniają, że kobot bezpiecznie stoi podczas działania. Praktyczny pedał umożliwia opuszczanie i podnoszenie rolek bez konieczności schylania się.

• Mobilny dzięki wytrzymałym rolkom podnoszącym z nóżkami i zintegrowaną regulacją wysokości
• Rama przygotowana do montażu czujników i innych akcesoriów
• Szafka dolna z możliwością zawieszenia jednostki sterującej, akumulatora itp.
• Powierzchnia robocza z ciągłymi rowkami
• Zintegrowana szafka dolna z drzwiami
• Dwa uchwyty do łatwego transportu
• Przyłączenie kobota płytą montażową robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Wskazówka: Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu. Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090