Podwójne ramię przegubowe 8 80-695 ciężkie regulacja wysokości 8 240

0.0.664.43


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

podwójne ramię przegubowe 8 80-695 ciężkie
regulacja wysokości 8 240
wstępnie zmontowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.43
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 4,38 kg
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Dokładne pozycjonowanie we wszystkich kierunkach! Wstępnie zmontowane zestawy w postaci ramion przegubowych z indywidualną regulacją wysokości. Dzięki temu można w łatwy sposób dopasować wysokość roboczą, wykorzystując pionowy rowek systemowy 8.
Montaż do profilu ułatwia 5 wstępnie zmontowanych zestawów.
 
Fmax. = 250 N

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090