Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Szerokość całkowita przenośnika | BG = 172–2400 mm |
---|---|
Rozstaw osi | LA = 500–6000 mm |
Układ napędowy | Strona wylotowa lewa/prawa |
Pozycja napędu | 0°; 90°; 180°; 270° |
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Szerokość przenośnika | BF = 40, 80 mm |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Maks. obciążenie całkowite w trybie transportowym | 55 kg |
Maks. obciążenie całkowite w trybie piętrzenia | 17 kg |
Maks. obciążenie odcinka transportowego | 25 kg/m |
Napięcie znamionowe | Un = 230/400 V |
Prędkość taśmy podajnika BFT | V TB = 2.5–28.9 m/min |
Szerokość taśmy transportującej | BT = BF-5 mm |
Opis
Stabilna rama nośna z czterema rowkami 8 ułatwia mocowanie akcesoriów oraz stojaków i integrację z urządzeniami i maszynami. Wolna przestrzeń między taśmami umożliwia montaż czujników i elementów wykonawczych pod transportowanymi ładunkami.
W zależności od rodzaju taśmy podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D wyróżnia się mniejszym współczynnikiem tarcia z funkcją piętrzenia albo umożliwia transport w trybie ciągłym pod kątem maks. 20°.
Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D
* Dane obowiązkowe