Podwójny przenośnik z paskiem zębatym 8 40 M
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Szerokość całkowita przenośnika | BG = 172–2400 mm |
---|---|
Rozstaw osi | LA = 500–6000 mm |
Układ napędowy | lewa/prawa |
Pozycja napędu | 0°; 90°; 180°; 270° |
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Szerokość przenośnika | BF = 40, 80 mm |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Maks. obciążenie całkowite w trybie transportowym | 100 kg |
Maks. obciążenie całkowite w trybie piętrzenia | 50 kg |
Maks. obciążenie odcinka transportowego | 25 kg/m |
Napięcie znamionowe | Un = 230/400 V |
Prędkość taśmy podajnika BFT | V TB = 2.8–31.4 m/min |
Szerokość taśmy transportującej | BT = BF-8 mm |
Opis
Napęd środkowy item mocuje się wraz z silnikiem w dowolnym miejscu pod odcinkiem transportowym. Dzięki temu można transportować ładunki, które są szersze niż przenośnik. Kierunek transportu jest dowolny.
Stabilna rama nośna z dwoma rowkami 8 do dowolnego użycia ułatwia mocowanie relingów oraz stojaków i integrację z urządzeniami i maszynami.
Paski zębate dostępne są w dwóch wersjach: bez akumulacji i z akumulacją, w obu przypadkach są antystatyczne.
W przypadku napędu środkowego taśmę transportową mocuje się poniżej odcinka transportowego. Dzięki temu nie ma wartości tolerancji w odniesieniu do rozstawu osi rolek bloczka. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie systemów o wysokiej precyzji.
Podwójny przenośnik z paskiem zębatym 8 40 M
* Dane obowiązkowe