Uchwyt muszlowy D50
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uchwyt muszlowy Pi 2-10mm PA ESD
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x18, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089, St, ocynk.
4 nakrętki sześciokątne, DIN 934-M4-5, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.727.69 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 83 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Uchwyt muszlowy jest zabezpieczony przed ESD i zintegrowany w jednej płaszczyźnie z elementem płaskim, dzięki czemu nie wystaje z przodu. Minimalizuje to ryzyko obrażeń, zapewnia schludny i uporządkowany wygląd oraz ułatwia czyszczenie.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Materiał: Tworzywo sztuczne PA-GF | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Materiał: Tworzywo sztuczne (PA-ESD) | Kontur: | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097