Pojemnik chwytakowy 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 śruby z łbem kulistym M5x12, St, ocynkowane
2 nakrętki 8 Zn M5
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.21 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 210 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 110 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 210 | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097
Pojemnik chwytakowy 8
* Dane obowiązkowe