Blok paska zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok paska zębatego, GD-Zn, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z wieloklinową piastą, geometria wypustu VK32 dla wałka wieloklinowego VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, długość klina 29 mm
2 łączniki uniwersalne 8
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x30, St, ocynkowane
1 specjalny wpust przesuwny GS M8
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Wskazówka techniczna
jeden obrót odpowiada 280 mm
promień skuteczny rw = 44,6 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
(odstęp wylot. 40) MR = 1,05 Nm
(odstęp wylot. 80) MR = 0,55 Nm
max obciążenie: MD = 52 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy nawrocie o 90°: 190 mm
nawrót o 180° (odstęp wylot. 40): 360 mm
nawrót o 180° (odstęp wylot. 80): 340 mm
podziałka pasa zębatego p = 10 mm, liczba zębów z = 28
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.366.11 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| max. moment obrotowy | Mmax. = 60 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,2 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dopuszczalny moment obciążający bloku 8 80 R25 przy prowadzeniu pasa obciążonego przez rolki zwrotne ograniczony jest do MD = 40 Nm.
W takim przypadku blok paska zębatego 8 40 R25 może zostać użyty jako druga przekładnia.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |