Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Półka, St, k. białego aluminium
2 śruby z łbem płaskim M6x12, St
2 wpusty przesuwne automatyczne V8 St M6, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.697.66 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 515 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wytrzymała półka posiada obramowanie na całym obwodzie zapewniające bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Stałe miejsce na pisaki, narzędzia pomiarowe, noże oraz inne akcesoria.
Wskazówka: Jeśli występuje zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię, idealnym rozwiązaniem będzie półka 8 200-600 z kołnierzem prowadzącym (0.0.647.70).
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94037000