Dane techniczne
Zakres dostawy
Półka 6x4 ESD (półka: w całości z tworzywa sztucznego 4 mm, elektrostatyczna)
4 mobilne wsporniki 8
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.645.89 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [kg] | m = 3,8 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Kod taryfy celnej
94039990