Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Półka 8 320, AI, natur
1 Zestaw zaślepek profilu półkowego 8 320, St, białe aluminium
2 kołki gwintowane DIN 916-M5x6, St, ocnkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.626.97 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2,93 kg |
siła max. | Fmax. = 500 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Półki używane są do różnych celów, dlatego w ofercie znajdują się półki otwarte i półki zabezpieczone na całym obwodzie krawędzią.
Szczególnie proste w użyciu są półki 8 200 i 320. Półki o szerokości 600 mm są wstępnie zmontowane - wystarczy je tylko rozpakować, zawiesić i gotowe!
Dla indywidualnych rozwiązań oferowane są również profile do docięcia. W razie potrzeby można zastosować je w połączeniu z profilem 5 20x10 (0.0.391.02) oraz odpowiednią zaślepką, tworząc z nich krawędź.
Warianty
Sortuj wg
Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: X | |
Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: ✓ | |
Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: X | |
Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94039910