Dane techniczne
Zakres dostawy
Półka do regałów jezdnych 6x4, St, malowana proszkowo, kolor szary zbliżony do RAL 7042
4 nakrętki 8 St M8, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym M8x14, St, ocynk.
4 podkładki DIN 125 8,4 St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.646.40 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 4,51 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
94039910