Dane techniczne
Zakres dostawy
1 półka do regałów jezdnych 6x4, stal
4 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym M8x14, St, ocynk.
4 podkładki DIN 125 8,4, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.691.12 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,82 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Z boku znajdują się otwory umożliwiające dopasowany montaż do regałów jezdnych L i T. Półki St ESD dostępne są w wersji 600 x 400 mm oraz 800 x 600 mm i pasują do pojemników Euronorm. Półki dostarczane są razem z zestawem montażowym. Maksymalna nośność jednej półki wynosi 400 N.
Informacja: W tych samych wymiarach dostępne są również półki St 6x4 (0.0.646.40) oraz półki St 8x6 (0.0.646.41) wykonane ze stali powlekanej proszkowo.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
21100902
eCl@ss 5.1
21109102
eCl@ss 8.0
21109102
eCl@ss 4.0
21100902
eCl@ss 5.0
21109102
eCl@ss 6.0.1
21109102
eCl@ss 7.1
21109102
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
Kod taryfy celnej
73269098