Półka St 8x6, nierdz. ESD

0.0.691.13


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 półka do regałów jezdnych 8x6, stal
4 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym M8x14, St, ocynk.
4 podkładki DIN 125 8,4, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.691.13
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 7,82 kg
JOP1 zestaw

Opis

Bezpieczna i do dużych obciążeń! Wytrzymałe półki St ESD do regałów jezdnych. Półki wykonane są ze stali nierdzewnej, są wytrzymałe i odprowadzają ładunki elektrostatyczne. Wyróżniają się zaokrąglonymi krawędziami umożliwiającymi zdejmowanie i odkładanie pojemników na małe elementy, zasobników i kartonów bez użycia siły. Półki zapewniają ochronę przedmiotów obrabianych wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.
Z boku znajdują się otwory umożliwiające dopasowany montaż do regałów jezdnych L i T. Półki St ESD dostępne są w wersji 600 x 400 mm oraz 800 x 600 mm i pasują do pojemników Euronorm. Półki dostarczane są razem z zestawem montażowym. Maksymalna nośność jednej półki wynosi 400 N.
Informacja: W tych samych wymiarach dostępne są również półki St 6x4 (0.0.646.40) oraz półki St 8x6 (0.0.646.41) wykonane ze stali powlekanej proszkowo.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
21100902
eCl@ss 5.0
21109102
eCl@ss 6.0.1
21109102
eCl@ss 7.1
21109102
eCl@ss 4.1
21100902
eCl@ss 5.1
21109102
eCl@ss 8.0
21109102
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
Kod taryfy celnej
73269098