Podesty
Mostki i podesty robocze wykonane są ze stabilnej ramy podstawowej i antypoślizgowej powierzchni. Rozpoczynając od głębokości 240 mm, można przy użyciu profili schodowych wykonać podest w krokach co 80 mm do osiągnięcia powierzchni 36 m2 o głębokości całkowitej wynoszącej 6080 mm. Zgodnie z normą DIN EN ISO 14122 item zaleca minimalną szerokość kładek wynoszącą 600 mm.
7 Wyniki