Wkład do obejmy


Wybrany wariant
Wkład do obejmy na butelkę 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.647.81)
Wkład do obejmy na butelkę 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.647.81
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.647.81
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 39 g
JOP1 sztuka
materiałPP
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Wkład do obejmy na butelkę 8 pozwala zabezpieczyć puszki i butelki przez wypadnięciem bez względu na ich rozmiar. Duży pojemnik (o pojemności 0,8 l) służy także jako osłona zabezpieczająca przed kapaniem i miejsce do przechowywania materiałów lub narzędzi.
Wskazówka: Nadaje się do zmywarek i może być myty przy użyciu większości środków czyszczących; jest także odporny na działanie olejów i smarów.

Warianty

Sortuj wg

Container diameter:  80Design:  ContainerDiameter:  80ESD-safe:  XColour:  Grey Grey
Container diameter:  100Design:  BottleDiameter:  100ESD-safe:  XColour:  Grey Grey
Container diameter:  100Design:  BottleDiameter:  100ESD-safe:  XColour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  ContainerDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  Tool Holder ScrewdriverDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  PliersDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  Magnetic holderDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097