Wkład do obejmy
Wybrany wariant

Wkład do obejmy na butelkę 8, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.649.45
0.0.649.45
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.649.45 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 39 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PP |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Wskazówka: Nadaje się do zmywarek i może być myty przy użyciu większości środków czyszczących; jest także odporny na działanie olejów i smarów.
Warianty
Sortuj wg
| Container diameter: 80 | Design: Container | Diameter: 80 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
| Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
| Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Container | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Tool Holder Screwdriver | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Pliers | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Magnetic holder | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097
Wkład do obejmy
Wybrany wariant

Wkład do obejmy na butelkę 8, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.649.45
0.0.649.45

Grey
Black